??
CAD模型选择
K0314.106
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0314 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,不锈钢
明细表
K0314.106
BESTKIPP
订货号
K0314.106
POS
顶销位置
mm
输入参数值: POS
顶销位置
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
主体
不锈钢
AUSF
规格
轻弹簧弹力
D
螺纹
M 6
D1
直径
2.7 mm
L
长度
14 mm
H
变形量
2.0 mm
N
1.0 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
4 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
10 N
GEW
重量约
0.0018 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245007684
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions